HUBBELL
Image of WAD55615 Burndy® WEJTAP™ In-Line Disconnect ; Caractéristiques : Valeurs nominales KV/BIL- 35 kV/200 kV Bil ; Pour fixer l'interrupteur à la ligne de distribution dans les applications sous tension., WAD55615

Burndy® WEJTAP™ In-Line Disconnect ; Caractéristiques : Valeurs nominales KV/BIL- 35 kV/200 kV Bil ; Pour fixer l'interrupteur à la ligne de distribution dans les applications sous tension., WAD55615

Marque: Burndy

No de catalogue: WAD55615

PLAGE MAXIMALE : 0,846 - 0,883 ACSR : 477 (24/7), (26/7), (30/7), 556,5 (18/1) AAC : 556 (19 STR, 37 STR) 15 kV, 110 BIL .

  • WEJTAP In-Line Disconnect utilise la technologie éprouvée WEJTAP en combinaison avec des composants standard de l'industrie pour fournir des performances fiables des applications de commutation
  • conçu pour être utilisé dans les applications de gants et de bâtons chauds en conjonction avec un outil de coupure de charge standard de l'industrie
  • les doubles isolants minimisent le mouvement de l'interrupteur pendant l'ouverture. et fermeture de la lame
  • la déconnexion en ligne est amovible et réutilisable