HUBBELL
Image of HBLP7FS Plaques murales et boîtiers, Couvercles de boîtiers, 1-groupe, 1) 1.40" Ouverture, pour boîtier de sortie portable, gris, HBLP7FS
Image of HBLP7FS Plaques murales et boîtiers, Couvercles de boîtiers, 1-groupe, 1) 1.40" Ouverture, pour boîtier de sortie portable, gris, HBLP7FS
play
Watertight Products

Plaques murales et boîtiers, Couvercles de boîtiers, 1-groupe, 1) 1.40" Ouverture, pour boîtier de sortie portable, gris, HBLP7FS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLP7FS

Plaques murales et boîtiers, Couvercles de boîtiers, 1-groupe, 1) 1.40" Ouverture, pour boîtier de sortie portable, gris.

  • Plaque de recouvrement Valox® résistante aux chocs

Détails du produit

Général

Catalog Number

HBLP7FS

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94V-0, 94-5VA classification
  • Environmental - Impact and Crush Resistance - In accordance with UL 514C, UL50, C22.2 No. 18 and C22.2 No. 94.
  • Environmental - Moisture Resistance - Wet and damp locations, Enclosure Type 3R when used with weatherproof cover plates.Dry, indoors locations, Enclosure Type 1 with all other cover plates
  • Environmental - Operating Temperature - 80°C maximum
  • -35°C minimum
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized

Plage du cordon

.38" - .75"

Spécifications

  • Bonding Strap - Brass
  • Cord Connector - Nylon nut
  • Nylon Gotcha® ring
  • Neoprene grommet
  • Gasket - UL recognized closed-cell foam
  • Grounding Screw - Brass
  • Indoor Screws - Zinc Plated Steel

Type

Non-Metallic Fs Cover Plate

Type

Cover Plate

Type d'article

Cover Plate

UPC

783585318141

Dimensions

Poids

0.05 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • C22.2 No. 18 and C22.2 No. 94 Enclosures Types 1, 3R and C22.2 No. 0.4
  • UL 514C, UL467 and UL50 Enclosures Types 1, 3R

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

25

Ressources et téléchargements

Medios

Vidéos

play
Watertight Products