HUBBELL
Image of XAL-53 Série XAL - Poste d'alarme incendie à alimentation par câble en aluminium avec activation par anneau de traction - taille du moyeu 3/4 pouce Npt - nombre de contacts 1NO/1NC, XAL-53

Série XAL - Poste d'alarme incendie à alimentation par câble en aluminium avec activation par anneau de traction - taille du moyeu 3/4 pouce Npt - nombre de contacts 1NO/1NC, XAL-53

$1,094.46 USD

Marque: Killark

No de catalogue: XAL-53

Série XAL - Poste d'alarme incendie à alimentation par câble en aluminium avec activation par anneau de traction - taille du moyeu 3/4 pouce Npt - nombre de contacts 1NO/1NC.

Killark XCS Series Fire Alarm Station for Class 1 Division 1 & 2, Class 1 Zone 1 & 2 areas where Type 7 & 9 protection is required.