Marque: Killark
No de catalogue: XSX-3
Les couvercles sont en alliage d'aluminium fonte d'aluminium sans cuivre. L'arbre de commande est en acier inoxydable. Une bride de terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme. L'interrupteur de cadenassage en position "ON" ou "OFF" est standard.
Application
Catalog Number
XSX-3
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Puissance max. (hp)
10
Série
XSX
Type
Aluminum Manual Motor Starting Switch Without Overload Protection Cover Assembly
UPC
783936933412
Dimensions
6.25 po x 5.75 po x 4.25 po
Hauteur
4.25 in
Largeur
5.75 in
Longueur
6.25 in
Poids brut de l'emballage
1.34
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
600 V
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
LR11714