HUBBELL
Image of YAEBAS25NTN Borne à compression en cuivre, YAEBAS25NTN
Image of YAEBAS25NTN Borne à compression en cuivre, YAEBAS25NTN

Borne à compression en cuivre, YAEBAS25NTN

Marque: Burndy

No de catalogue: YAEBAS25NTN

Bornes à batterie HYDENT Cu, 1/0 AWG, 2.36" L, 0.98" W, Noir, Longueur de la bande de fil - 1-3/32" L.

  • Le corps est codé par couleur pour une identification facile
  • Extrémité chanfreinée
  • Fabriqué en alliage de cuivre, étamé pour la résistance à la corrosion et la conformité RoHS
  • Fourni en standard avec la quincaillerie en acier inoxydable installée
  • Couleur de la pince codée par polarité : le rouge est positif, le noir est négatif.
  • Non homologué UL, mais testé et conforme aux exigences de retrait UL486A-486B.

Détails du produit

Général

Application

Battery Post Terminal

Catalog Number

YAEBAS25NTN

Code de couleur

Pink

Couple de serrage recommandé en lb-pi

72 LBS/in

Indice de matrice

12

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUGâ„¢

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

OEM Terminals

Type de connecteur

BATTERY STRAIGHT POST

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin Plated

UPC

781810562598

UPC 14 Digit GTIN

00781810562598

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

60 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.36 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

1/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

1/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre de paquets minimum

10

Quantité dans l'emballage

100

Ressources et téléchargements