HUBBELL
Image of YCP4CL20CTN Poignées de traction à compression, adaptées aux fils de cuivre et d'aluminium n° 8 AWG à n° 4 AWG, longueur de cordon de 20", YCP4CL20CTN

Poignées de traction à compression, adaptées aux fils de cuivre et d'aluminium n° 8 AWG à n° 4 AWG, longueur de cordon de 20", YCP4CL20CTN

Marque: Burndy

No de catalogue: YCP4CL20CTN

Les poignées de traction à compression sont une gamme de fils pouvant accueillir des fils à code en cuivre, en cuivre flexible et en aluminium. Chaque poignée de traction est livrée dans une longueur de cordon unique pour décaler les fils afin d'éviter tout regroupement lors d'une traction. Voir le dessin de vente et/ou SOMI pour les exigences de charge de traction maximale.

  • Prise en charge de la gamme, seulement 7 têtes de tirage à compression requises pour tirer un fil de calibre 8 AWG à travers 1 000 kcmil
  • Facile à installer avec les outils d'installation sans matrice de la série 444S ou 644
  • Installation parallèle, têtes de tirage disponibles en plusieurs longueurs de longe pour un décalage lors du tirage de plusieurs fils
  • Les bandes de sertissage moletées sur les barils indiquent clairement l'emplacement approprié de la zone de sertissage
  • Chaque longe est dotée d'un manchon de protection pour plus de confort et de sécurité
  • Étiquette UPC apposée sur chaque pièce pour faciliter l'identification et la commande