Marque: Burndy
No de catalogue: YCR291RG4
Catalog Number
YCR291RG4
Indice de matrice
317;705
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYREDUCERâ„¢
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Reducer
Type de placage
Unplated
UPC
781810088920
UPC 14 Digit GTIN
00781810088920
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3 in
Dimension - B Longueur en pouces
3 in
Dimension - BB Longueur en pouces
3 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
187 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.38 in
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A
266.8 (18/1) Waxwing kcmil
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B
4/0 (6/1) Penquin
Conducteurs - ACSR Str taille A
266.8 (18/1) Waxwing kcmil
Conducteurs - ACSR Str taille B
4/0 (6/1) Penquin
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
250 kcmil-266.8 kcmil
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
4/0 AWG
Conducteurs - AL Str taille A
250 kcmil;266.8 kcmil
Conducteurs - AL Str taille B
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
4/0 AWG
Type de conducteur
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
2940
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
10