HUBBELL
Image of YF0132UIL Virole nue, 1 AWG, 1,26" L, YF0132UIL

Virole nue, 1 AWG, 1,26" L, YF0132UIL

Marque: Burndy

No de catalogue: YF0132UIL

Les embouts de fil sont également connus sous le nom de bornes d'extrémité de cordon ou d'embouts de lacet de démarrage. Ce sont des connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés. Les embouts non isolés sont conçus pour former des terminaisons soignées pour les câbles ou fils multibrins.

YF0132UIL.

  • Fabriqué en cuivre électrolytique, étamé
  • barils sans joint
  • entrée d'entonnoir lisse pour faciliter l'insertion du fil
  • conforme RoHS

Détails du produit

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF0132UIL

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

N

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type

Bootlace Ferrule

Type de connecteur

End Termination

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

621945623194

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.43 in

Dimension - D1 en pouces

0.41 in

Dimension - D2 en pouces

0.51 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.26 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

1 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

23200

Nombre de paquets minimum

50

Quantité dans l'emballage

50

Ressources et téléchargements