HUBBELL
Image of YF1/025UIL Embout nu, 1/0 AWG, 0.98" L, YF1/025UIL

Embout nu, 1/0 AWG, 0.98" L, YF1/025UIL

Marque: Burndy

No de catalogue: YF1/025UIL

Les embouts de fils sont également connus sous le nom de bornes d'extrémité de cordon ou d'embouts de lacet. Il s'agit de connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés. Les embouts non isolés sont conçus pour former des terminaisons nettes sur des câbles ou des fils multibrins.

YF1/025UIL.

  • Fabriqué en cuivre électrolytique, étamé
  • Fûts sans soudure
  • Entrée en entonnoir lisse pour faciliter l'insertion du fil
  • Homologué UL selon les exigences UL486F
  • Conforme à la directive RoHS