HUBBELL CANADA
KIL_F_ZN208ZP_Front
* Representative image
KIL_F_ZN208ZP_Front

ZN109ZP - 1/2" Steel (Zinc Plated) 90° Cord Connector, Cord Range .500-.625, Brown

Brand:

Killark

Catalog ID:

ZN109ZP

1/2" Steel (Zinc Plated) 90° Cord Connector, Cord Range .500-.625, Brown.

  • Neoprene grommet seals out oil and moisture
  • Nylon retention ring incorporates a splithinge design to prevent friction and provide strain relief, also color-coded for sizing identification
  • These heavy-duty connectors hold up to most manufacturing chemicals including, acid solutions, solvents and other corrosive materials
  • Machined steel nut, malleable iron body allows for tightening the compression nut and NPT hub without worrying about stripping the threads

L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon est doté d'une charnière en deux parties pour éviter les frottements et soulager les tensions. Un code couleur permet également d'identifier les dimensions. Ces connecteurs à usage intensif résistent à la plupart des produits chimiques utilisés dans la fabrication.

Product details

General

Catalog Number

ZN109ZP

Color

Silver

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Naturel

Material

Steel

Series

Z Series

Type

UPC

783936120997

Dimensions

Dimensions

1.65 in x 0.55 in x 2.38 in

Gross Weight with Packaging

0.35

Height

2.38 in

Hub Size

1/2"

Length

1.65 in

Width

0.55 in

Conductor Related

Cable Range

.500 - .625 in

Certifications And Compliance

CSA File Number

LR73478

Nema Rating

4, 4X, 12, 13

UL File Number

E22698

Logistics

Carton Quantity

15