HUBBELL CANADA

Notre nouveau contrôleur de moteur 30A à profil étroit

Avec une taille réduite de 34%, le nouveau contrôleur manuel de moteur de Wiring Device-Kellems® permet maintenant une installation plus facile et convient à plus d’applications tout en offrant les mêmes performances exceptionnelles.

PLUS d’applications; PLUS de capacité de fil; PLUS convivial.

Notre offre la plus complète de contrôleurs de moteur avec des puissances supérieures est maintenant dotée d'interrupteurs ouverts dans un design beaucoup plus compact permettant une installation plus facile dans une boîte FD standard tout en conservant les excellentes performances de son ancien produit.

Ces nouveaux interrupteurs non fermés peuvent être utilisés dans presque tous les environnements industriels. Ils constituent un interrupteur idéal pour la commande de moteurs et peuvent être utilisés comme sectionneur de moteur. Les interrupteurs à bascule peuvent être intégrés dans des équipements et des boîtiers pour une installation en boîte ou sur panneau.

La famille de produits Circuit-Lock®️ fermés offerts dans des logements de type 1, 3 et 3R utilise désormais ce nouvel interrupteur et continue à offrir la même qualité, la même fiabilité et les mêmes caractéristiques exceptionnelles.

MÊME PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE :

  • Puissance nominale jusqu’à 20 hp
  • Endurance minimale de 6 000 cycles à pleine charge
  • Courant nominal de court-circuit de 10 kA avec fusible de classe « J »
  • Certifié CSA (UL) 60947-4-1
eCatalogue
Catalogue électronique
Brochure
Brochure

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

  • Le corps thermodurcissable offre une haute résistance au cheminement d'arc électrique
  • Action MARCHE/ARRÊT puissante avec fonctionnement rapide et arrêt lent
  • Protège-doigts latéraux en option pour les applications murales étroites et les environnements sans danger pour les doigts
  • Quatre grands contacts en alliage d'argent par pôle ont une excellente conductivité avec une longévité maximale
  • Contrôleur sans lubrification avec cycle marche/arrêt continu même dans des environnements difficiles, poussiéreux et à haute température

APPLICATIONS IDÉALES

Irrigation agricole

Ventilateurs industriels

Aliments et boissons

Construction générale