HUBBELL CANADA

La série CFB ETERNAL — Avec plus de flexibilité d'installation!

Les nouvelles boîtes de sol encastrées en béton de la série ETERNALMC offrent plus d'accès, plus de capacité de câblage et plus de flexibilité. Avec une chambre de câblage étendue maintenant à 3,75" de profondeur, de nouvelles vis de nivellement combinées, des débouchures cohérentes et des plaques de moyeu déplacées sur le côté, les nouvelles boîtes de sol ETERNAL vous offrent plus d'options, facilitent le passage et accélèrent l'installation. Notre nouveau boîtier à 4 groupes avec une base en PVC est une exclusivité industrielle pour les applications de conduits en PVC. Toutes les boîtes de sol Eternal utilisent les mêmes plaques de montage, les mêmes couvercles ronds et rectangulaires, les mêmes bouchons de pré-coulage et les mêmes extensions de couvercle rond.

Découvrez les nouvelles caractéristiques du produit et regardez la vidéo pour une meilleure vue d'ensemble.

Étendue

Chambre de câblage étendue pour un meilleur accès et une plus grande capacité de câblage.

Embellissement

Conception améliorée avec plaques de moyeu latérales pour un câblage plus facile.

Expansion

Une famille de produits et de combinaisons élargies pour une plus grande flexibilité d’installation.

Video of the featured System One Eternal concrete floor boxes

NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Image of an Eternal floor box with features listed