Solutions de câbles à fibres optiques
Les solutions fibre optique de bout en bout de Hubbell prennent en charge un large éventail d'applications d'infrastructure numérique, de la dorsale de petit bâtiment aux grands projets de centre de données.
Les solutions fibre optique de bout en bout de Hubbell prennent en charge un large éventail d'applications d'infrastructure numérique, de la dorsale de petit bâtiment aux grands projets de centre de données.
Votre infrastructure numérique commence par une connectivité fiable. Les solutions de fibre optique de bout en bout de Hubbell Premise Wiring prennent en charge un large éventail d'applications — de la dorsale de petit bâtiment aux grands centres de données, de la terminaison de terrain de base aux systèmes pré-terminés à haute densité.
Le câble de marque Hubbell est entièrement pris en charge par le Hubbell Mission Critical® Garantie 25 ans. Constructions robustes disponibles pour les applications intérieures et intérieures/extérieures. Fabriqué aux États-Unis.
Les panneaux adaptateurs fibre Hubbell contiennent toutes les pièces en céramique de zircone pour une utilisation multimode ou monomode et sont fabriqués aux États-Unis. Toute configuration dont vous avez besoin.
Le boîtier fibre à montage en rack FTR H4 offre une solution haute densité et une fiabilité à long terme. Le H4 fournit 96 ports dans une configuration 1U et jusqu'à 480 ports dans un boîtier 4U.
Les répartiteurs optiques passifs Hubbell sont spécialement conçus pour créer une solution de connectivité POL flexible de bout en bout afin de répondre aux besoins du réseau progressif, moderne et économique.