Le HKBX de Killark est la gamme de boîtiers d’instrumentation dangereux de nouvelle génération offrant l’une des plus grandes zones de visualisation et de service du marché.

Les Produits
Accédez à la page du produit pour les détails et les fonctionnalités du produit.
CONTINUER À LIRE
CLASSIFICATION DE ZONE
Classe I, Groupes ABCD
Classe I, Zone 1, AEx db IIC
Classe II, groupes EFG
Classe III
Tapez 3,4,4X
Ta= -60°C to +70°C (UL&CSA)
Ta= -20°C to +40°C (FM)
Voir spec. fiche pour les certifications ATEX / IECEx
Matériel
Aluminum
Joint en Néoprène
APPLICATIONS
Usines d'éthanol
Installations Chimiques
Installations de traitement des eaux usées
Raffineries de pétrole et de gaz
Exploitation minière
nourriture et boissons
Marin