Gagnez du temps et de l'argent avec CELOX — la solution la plus rapide pour sceller les conduits
Grâce à sa formule améliorée, le composé à scellement rapide CELOXMC est 75% plus rapide que n'importe quelle méthode traditionnelle. CELOX devrait être le seul moyen de couler des joints pour empêcher la propagation de gaz et de vapeurs explosifs dans des environnements difficiles et dangereux.
AUSSI FACILE QUE 1-2-3




CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

AUCUN MÉLANGE
Laissez la buse mélanger simplement les deux résines pour un débit rapide et constant, sans mesure ni agitation, ce qui vous fera gagner du temps et de la main-d'oeuvre.

AUCUN GASPILLAGE
Disponibles en deux tailles, les tubes sont réutilisables jusqu'à un an, éliminant ainsi le gaspillage et vous permettant d'économiser de l'argent.

AUCUN DÉGÂT
Une fois le raccord d'étanchéité préparé, l'installation ne prend que quelques secondes et le durcissement ne prend que quelques minutes, sans ciment ni eau salissants.
- Industriel
- Stations-service
- Usines d'éthanol
- Installations chimiques
- Traitement des eaux usées
- Raffineries de pétrole et de gaz
- Pâtes et papiers
- Classe I, Div 1 & 2, groupes A, B, C, D
- Classe II, Div. 1 & 2, groupes E, F, G
- Classe III, Div. 1 & 2
RACCORDS D'ÉTANCHÉITÉ APPROUVÉS CELOX

Série ENY
Cette série est conçue pour les coulées horizontales/verticales avec un rayon de braquage compact.
EN SAVOIR PLUS
Série EY
Cette série est conçue pour les coulées verticales avec des becs verseurs plus grands pour une installation facile.
EN SAVOIR PLUS
Série EYD
Cette série est conçue pour les coulées verticales et permet le drainage de l'humidité accumulée à l'intérieur du système.
EN SAVOIR PLUS