Configurations de boîtes et prises de sol pré-cablées
Hubbell Wiring Device-Kellems fournit des applications de câblage de sol pré-câblées grâce à une combinaison de prises de courant encastrées, de conduits électriques souterrains et de boîtes de jonction sous le sol.
Conçu sur mesure et câblé selon les spécifications du projet, le système de distribution zonale Hubbell CONNEXION 2.0 est un système Plug-n-Play modulaire assemblé en usine pour les installations de plancher surélevé. Le boîtier de distribution zonale (ZDB) en jonction avec des câbles d'extension multiconducteurs, des répartiteurs et des unités de point de service, crée un système de câblage modulaire de 20 ampères flexible et facile à utiliser.
CONNEXION 2.0 comprend également un boîtier de distribution d’alimentation pour ameublement qui alimente les meubles électriques au niveau du sol pour une installation propre et esthétique.