HUBBELL CANADA
1 000 kcmil 2 trous NEMA Cosses à boulon de cisaillement, KASB44U2N
Image of KASB44U2N 1 000 kcmil 2 trous NEMA Cosses à boulon de cisaillement, KASB44U2N

1 000 kcmil 2 trous NEMA Cosses à boulon de cisaillement, KASB44U2N

Marque: Burndy

No de catalogue: KASB44U2N

1 000 kcmil 2 trous NEMA Cosses à boulon de cisaillement.

  • Aucun investissement en outillage ou en matrices n'est nécessaire
  • Installation simplifiée grâce à l'utilisation de boulons de cisaillement
  • Répertorié UL486A-486B
  • Etamé pour réduire la corrosion galvanique et l'accumulation d'oxyde
  • AL9CU doublement homologué pour une utilisation avec des conducteurs en cuivre et en aluminium
  • Peut être utilisé dans des circuits allant jusqu'à 35kV

Général

Catalog Number

KASB44U2N

Clé hexagonale

5/16”

Famille de produit

Power Connectors>Mechanical Connectors>Dual Rated Mechanical Lugs

Série

QIKSHEAR™ Series

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de produit

1 Cable

UPC

621945637504

Dimensions

Diamètre extérieur

2.01

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.75

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2”

Hauteur de l'emballage

6.625 in

Largeur de l'emballage

8.313 in

Longueur

6.95 in

Longueur de l'emballage

14.563 in

Poids de l'emballage

16.94 lb

Lié au conducteur

Plage de fils

1000 kcmil (Class B & C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1092

Quantité dans l'emballage

14