HUBBELL CANADA
1-1/4" en aluminium, presse-étoupe blindé CMCA, gaine extérieure Min-Max, (1,10" - 1,61"), CMCAC2125
Image of CMCAC2125 1-1/4" en aluminium, presse-étoupe blindé CMCA, gaine extérieure Min-Max, (1,10" - 1,61"), CMCAC2125
*Image représentative
Image of CMCAC2125 1-1/4" en aluminium, presse-étoupe blindé CMCA, gaine extérieure Min-Max, (1,10" - 1,61"), CMCAC2125
Image of CMCAC2125 1-1/4" en aluminium, presse-étoupe blindé CMCA, gaine extérieure Min-Max, (1,10" - 1,61"), CMCAC2125
Image of CMCAC2125 1-1/4" en aluminium, presse-étoupe blindé CMCA, gaine extérieure Min-Max, (1,10" - 1,61"), CMCAC2125
Discontinué

1-1/4" en aluminium, presse-étoupe blindé CMCA, gaine extérieure Min-Max, (1,10" - 1,61"), CMCAC2125

Marque: Killark

No de catalogue: CMCAC2125

Presse-étoupe armé 1-1/4" en aluminium, CMCA, gaine extérieure Min-Max, (1,10" - 1,61")".

  • Provides 360° armor grounding which is fully inspectable
  • Grounding Device remains in contact with cable when disassembed for inspection
  • Provides cable retention and a low smoke and fume, zero halogen seal onto the cables outer sheath
  • Provides an outer deluge seal to prevent moisture ingress to the cable armor and enclosure

Fournit une mise à la terre du blindage à 360° entièrement inspectable. Le dispositif de mise à la terre reste en contact avec le câble lorsqu'il est démonté pour inspection. Fournit une rétention des câbles et un joint à faible fumée et sans halogène sur la gaine extérieure des câbles. Fournit un extérieur

Général

Application

Designed for use with jacketed interlocked and continuously welded/corrugated armor cable where it is essential to provide positive grounding of cable armor and a NEMA 3, 4, 4X connection. e.g. TEC or MC type cable. Use outdoors or indoors.

Catalog Number

CMCAC2125

Couleur

Silver

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Plage du cordon

(1.10" - 1.61")

Série

CMCA Series

Températures nominales

-50°C to +60°C

Type

Cable Gland

Type de fini

Natural

UPC

783936030289

Dimensions

Dimensions

7.875 po x 4 po x 3.75 po

Hauteur

3.75 in

Largeur

4 in

Longueur

7.875 in

Poids brut de l'emballage

1

Taille du moyeu

1-1/4"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

40 A

Lié au conducteur

Plage de câbles

1.10 - 1.61 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

-50°C to +60°C