Marque: Burndy
No de catalogue: YA1C2TC38
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA1C2TC38
Code de couleur
Green
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
11
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Long Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810019795
UPC 14 Digit GTIN
00781810019795
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.38 pouces
Dimension - D en pouces
1.84 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.46 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
91 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.67 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-7/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.59 pouces
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.40 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.43 in
Dimensions
3.59 po x 0.67 po x 0.46 po
Hauteur
0.46 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.67 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
3.59 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
1 AWG
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
75 (37) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
75 (37) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Quantité dans l'emballage
20