Marque: Burndy
No de catalogue: YAG1CLTC12FX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAG1CLTC12FX
Code de couleur
Green
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
11
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810194294
UPC 14 Digit GTIN
00781810194294
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
5/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.62 pouces
Dimension - D en pouces
1.08 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.51 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
45 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.75 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
11/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.76 pouces
Dimension - N en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.55 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
75 (37) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
75 (37) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
1 (225/#24) DLO
Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal
1 F AWG-1 N AWG
Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal
1 F AWG;1 G AWG;1 J AWG;1 K AWG;1 N AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
38400
Quantité dans l'emballage
50