Marque: Burndy
No de catalogue: YSV1CFX
Application
Wire Splice
Catalog Number
YSV1CFX
Code de couleur
Green
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
11
Matériau
COPPER
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Type
YSV
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de produit
Splice
UPC
621945624078
Dimension - B Longueur en pouces
1.34
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
3.07 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
1 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
1 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
1 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
NON
Certification - Homologué CSA
CSA
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Quantité dans l'emballage
10