HUBBELL CANADA
1 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1 AWG (B/C), CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon Std, fenêtre Insp, languette étroite, YAV1CL2NT14FX
Image of YAV1CL2NT14FX 1 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1 AWG (B/C), CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon Std, fenêtre Insp, languette étroite, YAV1CL2NT14FX
Image of YAV1CL2NT14FX 1 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1 AWG (B/C), CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon Std, fenêtre Insp, languette étroite, YAV1CL2NT14FX
play

1 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1 AWG (B/C), CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon Std, fenêtre Insp, languette étroite, YAV1CL2NT14FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV1CL2NT14FX

1 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1 AWG (B/C) CU, deux trous, taille des montants 1/4, espacement des trous 5/8, canon standard, fenêtre d'inspection, languette étroite, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur vert, indice de matrices 11 ou 375.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion en douceur du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connexions sont clairement marquées avec estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAV1CL2NT14FX

Code de couleur

Green

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

11

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810234631

UPC 14 Digit GTIN

00781810234631

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

5/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.62 pouces

Dimension - D en pouces

1.28 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.51 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

58 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.50 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

11/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.28 pouces

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

1 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"1 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"1 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"1 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"1 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"1 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

75 (37) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"1 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

75

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"1 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

1 AWG

Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal

1 F AWG-1 N AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

1 F AWG;1 G AWG;1 J AWG;1 K AWG;1 N AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Quantité dans l'emballage

25