HUBBELL CANADA
Couvercle étanches RAYNTITE® 1-groupe, vertical, double, gris, 5027-0
Image of 5027-0 Couvercle étanches RAYNTITE® 1-groupe, vertical, double, gris, 5027-0

Couvercle étanches RAYNTITE® 1-groupe, vertical, double, gris, 5027-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5027-0

Nom de la collection: RAYNTITE®

Couvercle étanches RAYNTITE® 1-groupe, vertical, double, gris.

  • Rugged die-cast construction
  • Durable powder coat finish provides maximum weatherability and scratch resistance
  • Self-closing lids assure weatherproof protection when the receptacle is not in use
  • Vertical mount covers are padlockable (fits up to 3/16" shackle)
  • Mounts to duplex receptacle
  • Includes installation hardware, gasket and multilingual instruction
  • Construction robuste moulée sous pression
  • La finition en poudre durable offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Les couvercles à fermeture automatique assurent une protection contre les intempéries lorsque la prise n'est pas utilisée
  • Les couvercles de montage verticaux sont verrouillables (convient à une manille jusqu'à 3/16 po)
  • Se monte sur une prise duplex
  • Comprend le matériel d'installation, le joint et les instructions multilingues

Général

Application

Flip

Catalog Number

5027-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Série

RAYNTITE® Series

Type

Cover

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Metallic

UPC

050169502709

Dimensions

Capacité en pieds cubes

16.0875 cu.in

Hauteur

4.5 in

Hauteur de l'emballage

4.5 in

Largeur

2.75 in

Largeur de l'emballage

2.75 in

Longueur de l'emballage

1.3 in

Poids

0.38 lb

Poids de l'emballage

0.545 lb

Profondeur

1.3 in

Profondeur actuelle

1.125 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

cULus Listed

Configuration

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

24

Nombre d'unités sur la palette

2160

Quantité dans l'emballage

24

Type d'emballage

Shrinkwrap