Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: B2481
Boîtier en acier estampé, prégalvanisé, semi-réglable ; débouchures concentriques
Application
Systèmes de livraison en salle à service unique
Application - pour utilisation sur
Wood
Catalog Number
B2481
Construction
Fabriqué
Couleur
Laiton
Famille de produit
Flush Rectangular - B24 Series
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
Acier galvanisé estampé
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
1) 1/2"-1", 1)1/2"- 1 1/4"
Spécifications
Type
Boîtier rectangulaire 1-groupe en acier estampé galvanisé
Type d'article
3A
Type de produit
Exothermic
UPC
783585104270
UPC 14 Digit GTIN
007818104606411
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur en millimètres
0 mm
Dimension - Taille des filets
-
Dimensions
4.5 po x 3.2 po x 3.13 po
Hauteur
3.13 in
Largeur
3.2 in
Longueur
4.5 in
Poids
1.9 lb
Conducteur - Plage de fils pleins taille tuyau
N/A
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
N/A
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
N/A
Entrée de câble
From Top
Certification - ETL
No
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
1) 1/2"-1", 1)1/2"- 1 1/4"
Nombre d'unités sur la palette
448
Quantité dans l'emballage
4