Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: BA2414
Semi réglable ; boîtier en fonte ; moyeu fileté
Application
Systèmes de livraison en salle à service unique
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
BA2414
Construction
Fer à repasser
Couleur
Aluminium
Famille de produit
Flush Rectangular - B24 Series
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
Fonte
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4) 3/4"
Taille
1-groupe
Type
Boîtier en fonte rectangulaire peu profond 1-groupe
Type de fini
Aluminum
UPC
783585142746
Dimensions
4.19 po x 5.46 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
5.46 in
Longueur
4.19 in
Taille
1-groupe
Entrée de câble
From Top
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4) 3/4"
Quantité dans l'emballage
4