HUBBELL CANADA
1-groupe, rectangulaire, boîtier en fonte, peu profond, entièrement réglable, service unique, dessus en aluminium, BA2437
Image of BA2437 1-groupe, rectangulaire, boîtier en fonte, peu profond, entièrement réglable, service unique, dessus en aluminium, BA2437
Image of BA2437 1-groupe, rectangulaire, boîtier en fonte, peu profond, entièrement réglable, service unique, dessus en aluminium, BA2437
Discontinué

1-groupe, rectangulaire, boîtier en fonte, peu profond, entièrement réglable, service unique, dessus en aluminium, BA2437

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BA2437

Série de boîtes pour sol en béton affleurant, 1-groupe, rectangulaire, boîtier en fonte, peu profond, entièrement réglable, service unique, dessus en aluminium.

  • Boîte de sol rectangulaire en béton affleurant
  • 1-groupe en fonte
  • 3.00" Profondeur minimale de coulée
  • Entièrement réglable

Fully Adjustable; Cast Iron Box; Threaded Hubs

Général

Application

Single Service In-Floor Delivery Systems

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

BA2437

Construction

Fabricated

Couleur

Bride en aluminium

Famille de produit

Flush Rectangular - B24 Series

Matériau

Cast Iron

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

4) 3/4"

Taille

1-Gang

Type

1-Gang Shallow Rectangular Cast Iron Box

Type de fini

Aluminum

UPC

783585545752

Dimensions

Dimensions

4.69 po x 4.69 po x 2.9 po

Hauteur

2.9 in

Largeur

4.69 in

Longueur

4.69 in

Taille

1-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

4) 3/4"

Logistique

Quantité dans l'emballage

4