HUBBELL CANADA
1 Groupe, Trousse complet de couvercle en usage - EXTRA DUTY® Hubbell WRTR 15 AMP auto-test DDFT, couvercle standard en utilisation, boîte, MKG420CSCN
Image of MKG420CSCN 1 Groupe, Trousse complet de couvercle en usage - EXTRA DUTY® Hubbell WRTR 15 AMP auto-test DDFT, couvercle standard en utilisation, boîte, MKG420CSCN

1 Groupe, Trousse complet de couvercle en usage - EXTRA DUTY® Hubbell WRTR 15 AMP auto-test DDFT, couvercle standard en utilisation, boîte, MKG420CSCN

Marque: TayMac

No de catalogue: MKG420CSCN

1 Groupe, Trousse complet de couvercle en usage - EXTRA DUTY® Hubbell WRTR 15 AMP auto-test DDFT, couvercle standard en utilisation, boîte.

  • Système de montage de trou de serrure Quick-Fit™ permettant une installation en moins d'une minute
  • Dispositif Hubbell WRTR de haute qualité inclus
  • Le Trousse comprend une boîte, un récipient et un couvercle
  • Comprend un joint et un matériel de montage
  • Onglet verrouillable

Général

Catalog Number

MKG420CSCN

Couleur

Clair

Série

EXTRA DUTY® Series

UPC

805035053591

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

252

Quantité dans l'emballage

4