Marque: Raco
No de catalogue: 1824
Couplez deux extrémités de conduit rigide/IMC non fileté avec des raccords à compression RACO®. Prévoir des connexions étanches au béton.

Catalog Number
1824
Famille de produit
Rigid/IMC
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de connecteur
Compression
Type de produit
Commercial Fittings
Type de raccord
Couplings
UPC
050169018248
Dimensions
1.688 po x 1.609 po x 1.609 po
Hauteur
1.609 in
Largeur
1.609 in
Longueur
1.688 in
Poids
0.443 lb
Taille du marché
1 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
2400
Nombre de paquets minimum
5
Quantité dans l'emballage
5