Marque: Raco
No de catalogue: 2834
Reliez le conduit EMT à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Fournit des connexions étanches au béton. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
2834
Famille de produit
EMT
Matériau
Die Cast Zinc
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Compression
Type de produit
Commercial Fittings
Type de raccord
Connectors
UPC
050169028346
Dimensions
1.516 po x 1.406 po x 1.406 po
Hauteur
1.406 in
Hauteur de l'emballage
5.47 in
Largeur
1.406 in
Largeur de l'emballage
7.28 in
Longueur
1.516 in
Longueur de l'emballage
8.82 in
Poids
0.2 lb
Poids de l'emballage
10 lb
Taille du marché
1 in
Enregistré pour certification
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
8000
Quantité dans l'emballage
200