HUBBELL CANADA
1 po Contre-écrou d'étanchéité rigide/IMC, 1204
Image of 1204 1 po Contre-écrou d'étanchéité rigide/IMC, 1204
*Image représentative
Image of 1204 1 po Contre-écrou d'étanchéité rigide/IMC, 1204

1 po Contre-écrou d'étanchéité rigide/IMC, 1204

Marque: Raco

No de catalogue: 1204

1 po Contre-écrou d'étanchéité rigide/IMC.

Étanchéisez contre l'eau et l'huile avec les contre-écrous d'étanchéité RACO®. Un joint fusionné sur place garantit une étanchéité aux liquides. Les languettes de verrouillage assurent une connexion étanche au boîtier ou au boîtier. Les contre-écrous peuvent sécuriser les boîtiers en tôle ou en fonte.

  • La construction tout acier assure la protection mécanique de la goulotte
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Alternative économique à un connecteur de boîtier fileté
  • Répertorié UL et CSA
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1204

Conditions environnementales

Wet Location

Famille de produit

Rigid/IMC

Matériau

Steel

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Locknuts

UPC

050169012048

Dimensions

Dimensions

0.25 po x 1.719 po x 1.719 po

Hauteur

1.719 in

Largeur

1.719 in

Longueur

0.25 in

Poids

0.042 lb

Taille du marché

1 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Wet Location

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

43200

Quantité dans l'emballage

50