Marque: Raco
No de catalogue: 1554

Catalog Number
1554
Famille de produit
Rigid/IMC
Matériau
Malleable Iron
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de connecteur
Squeeze
Type de produit
Commercial Fittings
Type de raccord
Couplings
UPC
050169015544
Dimensions
1.828 po x 2.313 po x 2.313 po
Hauteur
2.313 in
Largeur
2.313 in
Longueur
1.828 in
Poids
0.34 lb
Taille du marché
1 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Type de connecteur
Squeeze
Nombre d'unités sur la palette
7200
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25