Marque: Raco
No de catalogue: 2454
Étanchéisez positivement entre le raccord et le boîtier avec les rondelles d'étanchéité RACO.

Catalog Number
2454
Famille de produit
Liquidtight
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel
Type de conduit
Liquidtight
Type de produit
Commercial Fittings
Type de raccord
Washers
UPC
050169024546
Dimensions
0.172 po x 1.625 po x 1.625 po
Hauteur
1.625 in
Largeur
1.625 in
Longueur
0.172 in
Poids
0.016 lb
Taille du marché
1 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Emballage standard
50
Nombre d'unités sur la palette
24000
Quantité dans l'emballage
50