HUBBELL CANADA
1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG (B/C), CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 3/4 IN, canon long, fenêtre d'inspection, YAZV252TC14E2FX
Image of YAZV252TC14E2FX 1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG (B/C), CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 3/4 IN, canon long, fenêtre d'inspection, YAZV252TC14E2FX
Image of YAZV252TC14E2FX 1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG (B/C), CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 3/4 IN, canon long, fenêtre d'inspection, YAZV252TC14E2FX
play

1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG (B/C), CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 3/4 IN, canon long, fenêtre d'inspection, YAZV252TC14E2FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZV252TC14E2FX

1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG (B/C) CU, deux trous, taille des montants 1/4, espacement des trous 3/4, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur rose, 12 ou 348 Die Index.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAZV252TC14E2FX

Code de couleur

Pink

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

12

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Yes

Type

Long Barrel, Skive

Type de connecteur

LONG BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin

Type de produit

Terminal

UPC

781810228401

UPC 14 Digit GTIN

00781810228401

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/2 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.50 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.56 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

84 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.83 in

Dimension - Longueur côté B en pouces

3.32 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-9/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.32 in

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

1/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

100

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

1/0 AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

1/0 F AWG;1/0 G AWG;1/0 J AWG;1/0 K AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX
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
UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

LONG BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

23200

Quantité dans l'emballage

50