HUBBELL CANADA
1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG (B/C), CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, extrémité en cloche, YAV252TC14FXB
Image of YAV252TC14FXB 1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG (B/C), CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, extrémité en cloche, YAV252TC14FXB
Image of YAV252TC14FXB 1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG (B/C), CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, extrémité en cloche, YAV252TC14FXB
play

1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG (B/C), CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, extrémité en cloche, YAV252TC14FXB

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV252TC14FXB

1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG (B/C) CU, deux trous, taille des montants 1/4, espacement des trous 5/8, canon long, extrémité en cloche, étamée, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur rose, 12 ou 348 Matrice Index.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Belled

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAV252TC14FXB

Code de couleur

Pink

Indice de matrice

12

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810307182

UPC 14 Digit GTIN

00781810307182

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

1.50 pouces

Dimension - D en pouces

1.5

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.56 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

82 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.83 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-9/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3,21 pouces

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.33 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

1/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

100

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

1/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

25