Marque: Killark
No de catalogue: VD-410G
Luminaire à incandescence utilitaire série V pour emplacement humide, fermé et avec joint d'étanchéité. Le boîtier est doté d'une peinture en poudre époxy appliquée électrostatiquement pour résister à la corrosion.
Catalog Number
VD-410G
Famille de produit
Lighting
Source d'éclairage
Type d'ampoule
Medium Base
Type d'élément optique
Glass Globe - Clear
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
UPC
783936712086
Taille du moyeu
1-1/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
150 W
Tension nominale
120-277 VAC