HUBBELL CANADA
Image of 10416-102 10416-102
Image of 10416-102 10416-102

10416-102

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 10416-102

30' Extension Cable, 4 PIN GTC

Extended Length

Général

Catalog Number

10416-102

Couleur

Black

Matériau

Various

Résistance aux intempéries

Outdoor

Série

Page/Party® Series

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1163.4375 cu.in

Hauteur

2.125 in

Largeur

1.5 in

Poids

2 lb

Profondeur

365 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Outdoor