Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 10416-201
Catalog Number
10416-201
Couleur
Black
Matériau
Various
Résistance aux intempéries
Indoor
Série
Page/Party® Series
Type de produit
Microphone Extension Cable
Capacité en pieds cubes
12925.17 cu.in
Hauteur
8.1 in
Largeur
8.1 in
Poids
5.5 lb
Profondeur
197 in
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Indoor