Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 10434-202
Application
Page/Party® Systems (Indoor)
Catalog Number
10434-202
Construction
16-gauge Cold-rolled Steel
Couleur
Gray
Résistance aux intempéries
Outdoor
Série
Page/Party® Series
Capacité en pieds cubes
584.46 cu.in
Hauteur
12 in
Largeur
9.55 in
Poids
11 lb
Profondeur
5.1 in
Résistance aux intempéries
Outdoor