Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 10436-002
Application
Outdoor Use
Catalog Number
10436-002
Construction
Heavy-guage Aluminum
Couleur
Gray
Résistance aux intempéries
Outdoor
Série
Page/Party® Series
Type de produit
Terminal Boxes
Capacité en pieds cubes
934.30125 cu.in
Hauteur
15.5 in
Largeur
11.75 in
Poids
13 lb
Profondeur
5.13 in
Résistance aux intempéries
Outdoor