HUBBELL CANADA
Image of 10499-001 10499-001
Image of 10499-001 10499-001

10499-001

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 10499-001

Terminal Box, Weatherproof, Non-metallic, 38 terminals

  • 38-point thermoplastic junction box housing
  • Fully weatherproof and suitable for harsh outdoor NEMA 4X environments and applications
  • 38-point design allows user to link auxiliary systems, e.g. an alarm system, through the terminal box
  • Hinged door provides easy access

Général

Application

Harsh Outdoor Environments

Catalog Number

10499-001

Couleur

Gray

Matériau

Plastic, Engineered

Résistance aux intempéries

Indoor

Série

Page/Party® Series

Type de produit

Terminal Boxes

Type de signal

Analog

UPC

783586230053

Dimensions

Capacité en pieds cubes

185.7756 cu.in

Hauteur

5.3 in

Largeur

4.6 in

Poids

2 lb

Profondeur

7.62 in

Caractéristiques électriques

Signal

33 Ohm

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Indoor