Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: GS30108CC
Catalog Number
GS30108CC
Description - Raccords d'extrémités
Clevis - Clevis
Force de rupture ultime
30000 lb
Matériau
Fiberglass - Veiled Rod
Résistance à la traction
30000 lb.
Type de matériel
Standard
UPC
096359798316
Diamètre de la tige ou tube
0.75 in
Distance du centre de la goupille de chape au bas de la chape
2.25 in
Espacement des boulons de montage
120 in
Longueur
108 in
Poids
9.2 lb
Force de rupture ultime
30000 lb
Résistance à la traction
30000 lb.
Emballage standard
1
Nombre d'unités sur la palette
125
Quantité dans l'emballage
5