HUBBELL CANADA
Image of PATCUT2156LI 10T coupe loquet, ACSR, 3Ah, CA, HC, PATCUT2156LI
Image of PATCUT2156LI 10T coupe loquet, ACSR, 3Ah, CA, HC, PATCUT2156LI

10T coupe loquet, ACSR, 3Ah, CA, HC, PATCUT2156LI

Marque: Burndy

No de catalogue: PATCUT2156LI

PATCUT2156 Coupeur à batterie à loquet, 3Ah Li-ion, CA, étui rigide.

Le PATRIOT® PATCUT2156 offre une plage de coupe jusqu'à 2156 kcmil ACSR, 2" de cuivre et d'aluminium, 9/16" EHS Guy, ainsi que d'autres métaux durs. Ces couteaux sont dotés d'une tête de verrouillage spécialisée pour les coupes à mi-portée, de lames en acier trempé durables et d'une rotation de la tête à 180°. Équilibré sur le plan égonomique, permettant une utilisation d'une seule main pour avancer, rétracter et maintenir, garantissant ainsi la polyvalence de l'utilisateur.

  • Rotation de la tête de 180°
  • Lames durables en acier trempé
  • Tête de loquet spécialisée pour les coupes à mi-portée
  • Déclenchement mécanique du coulisseau sans consommation d'énergie

Général

Application

Coupé

Application - pour utilisation sur

ACSR, aluminium, câble en cuivre ; Tige de terre ; Barre d'armature ; Boulons en acier doux ; Type standard ; EHS Guy Strand

Capacité de force de sertissage

10 ton

Catalog Number

PATCUT2156LI

Indicateur EU RoHs

À l'étude

Nom de commerce

PATRIOT®

Série

PATRIOT® Series

Source d'alimentation

Chargeur 120V-AC

Temps de recharge

0.5 h

Type

Coupeur

Type d'accumulateur/bloc-piles

3.0Ah 18V Li-Ion (Accepte les Batteries 2.0Ah-6.0Ah Makita LI)

Type d'emballage

Étui rigide

Type d'outil

Coupe actionnée par batterie

Type de produit

ACSR Cutter

UPC

781810636299

UPC 14 Digit GTIN

00781810636299

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimensions

16.46 po x 3.27 po x 13.66 po

Hauteur

13.66 in

Largeur

3.27 in

Longueur

16.46 in

Poids

14.1 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Capacité de coupe : cuivre/aluminium jusqu'à 2,0 po ; ACSR jusqu'à 2156 kcmil ; tige de terre jusqu'à 3/4 po ; Barres d'armature jusqu'à 5/8" ; Boulons en acier doux jusqu'à 3/4" ; Guy standard jusqu'à 9/16" ; EHS Guy Strand jusqu'à 9/16"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

À l'étude

Normes - Conformité RoHS

UI

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

10

Liée à l'opération

Source d'alimentation

Chargeur 120V-AC

Temps de recharge

0.5 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

3.0Ah 18V Li-Ion (Accepte les Batteries 2.0Ah-6.0Ah Makita LI)

Logistique

Contenu de l'emballage

Cutter, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case

Nombre de paquets minimum

1