Marque: Burndy
No de catalogue: PATCUT2156L5
Le PATRIOT® PATCUT2156 offre une plage de coupe jusqu'à 2156 kcmil ACSR, 2" de cuivre et d'aluminium, 9/16" EHS Guy, ainsi que d'autres métaux durs. Ces couteaux sont dotés d'une tête de verrouillage spécialisée pour les coupes à mi-portée, de lames en acier trempé durables et d'une rotation de la tête à 180°. Équilibré sur le plan égonomique, permettant une utilisation d'une seule main pour avancer, rétracter et maintenir, garantissant ainsi la polyvalence de l'utilisateur.
Application
Cutting
Application - pour utilisation sur
ACSR, Aluminum, Copper Cable; Ground Rod; Rebar; Soft Steel Bolts; Standard Guy; EHS Guy Strand
Capacité de force de sertissage
10 ton
Catalog Number
PATCUT2156L5
Indicateur EU RoHs
Nom de commerce
PATRIOT®
Série
PATRIOT® Series
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.75 h
Type
Cutter
Type d'accumulateur/bloc-piles
5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage
Hard Case
Type d'outil
Battery Actuated Cutter
Type de produit
ACSR Cutter
UPC
621945471078
Dimensions
16.46 po x 3.27 po x 13.66 po
Hauteur
13.66 in
Largeur
3.27 in
Longueur
16.46 in
Poids
14.1 lb
Tension de fonctionnement
18 VDC
Plages de sertissage
Cutting Capacity: Copper/Aluminum up to 2.0"; ACSR up to 2156 kcmil; Ground Rod up to 3/4"; Rebar up to 5/8"; Soft Steel Bolts up to 3/4"; Standard Guy up to 9/16"; EHS Guy Strand up to 9/16"
Indicateur EU RoHs
Capacité de force de sertissage
10 ton
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.75 h
Type d'accumulateur/bloc-piles
5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Contenu de l'emballage
Cutter, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case