Marque: Burndy
No de catalogue: YA462NFXB
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Belled
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA462NFXB
Famille de produit
COMPRESSION
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Y
Type
Long Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
Terminal
UPC
781810038949
UPC 14 Digit GTIN
00781810038949
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
3.58 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.84 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
201 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
2.69 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3-11/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7,91 pouces
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille des filets
1/2
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.64 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
1111 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
1111
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
1111 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
1111 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
1111 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
1111
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
1111
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1000 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1000 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
1111 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
1000 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Nombre d'unités sur la palette
735
Quantité dans l'emballage
3