Marque: Burndy
No de catalogue: PAT444SLI
La sertisseuse à tête C sans matrice PATRIOT® PAT444S est une conception unique en son genre avec des capacités de prise de gamme qui peuvent sertir une vaste gamme de #4 AWG à 1 000 kcmil. Connexions conformes lorsqu'elles sont utilisées avec le système d'ingénierie BURNDY®.
Application
Sertissage
Application - pour utilisation sur
Cuivre, aluminium, terminaux et épissures ACSR, têtes de traction de câble
Capacité de force de sertissage
11 ton
Catalog Number
PAT444SLI
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Nom de commerce
PATRIOT®
Série
PATRIOT® Series
Source d'alimentation
Chargeur 120V-AC
Temps de recharge
0.5 h
Type
Sertisseur
Type d'accumulateur/bloc-piles
3.0Ah 18V Li-Ion (Accepte les Batteries 2.0Ah-6.0Ah Makita LI)
Type d'emballage
Étui rigide
Type d'outil
Battery Actuated Crimper
Type de matrice
Durable
Type de produit
11-Ton Single Indenter
UPC
621945474451
Dimensions
16.9 po x 3.2 po x 13.7 po
Hauteur
13.7 in
Largeur
3.2 in
Longueur
16.9 in
Poids
14.8 lb
Tension de fonctionnement
18 VDC
Plages de sertissage
Cuivre : #4 AWG - 1000 kcmil ; Aluminium : #4 AWG - 1000 kcmil ; ACSR : #4 AWG - 556,5 kcmil
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Capacité de force de sertissage
11
Source d'alimentation
Chargeur 120V-AC
Temps de recharge
0.5 h
Type d'accumulateur/bloc-piles
3.0Ah 18V Li-Ion (Accepte les Batteries 2.0Ah-6.0Ah Makita LI)
Contenu de l'emballage
Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case
Nombre de paquets minimum
1