HUBBELL CANADA
Image of YAD1014 12-10 ANNEAU NU 1/4 MONTANTS, YAD1014
Image of YAD1014 12-10 ANNEAU NU 1/4 MONTANTS, YAD1014

12-10 ANNEAU NU 1/4 MONTANTS, YAD1014

Marque: Burndy

No de catalogue: YAD1014

Cosses à compression en cuivre, languette anneau, 1 trou avec trou d'inspection, 12-10 AWG, montant 1/4", canon long, étamées.

  • Construit en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • le long corps de joint brasé et les dentelures intérieures profondes à rainure en V offrent une fiabilité de conductivité optimale et une puissance de maintien après le sertissage
  • placage électro-étamé pour fournir une corrosion durable et durable résistance
  • la plage de fils est clairement marquée sur le terminal pour une identification facile
  • prise d'inspection pour un contrôle visuel facile de l'insertion du fil
  • la borne à col long permet de plier et d'empiler facilement plusieurs bornes sur un montant commun

Général

Application

For control wiring and other standard duty applications

Catalog Number

YAD1014

Famille de produit

COMPRESSION

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Type

Ring Tongue

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de produit

Terminal

UPC

781810806395

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Tailles (calibres) de conducteurs

10 AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

500