Marque: Burndy
No de catalogue: YAD108
Application
For control wiring and other standard duty applications
Catalog Number
YAD108
Famille de produit
COMPRESSION
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de produit
Terminal
UPC
781810806364
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6 - #8
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
500