Marque: Burndy
No de catalogue: C5
Application
For Bare Wire, Connecting Grounding Conductor To Water Pipe Or Copper Tube
Catalog Number
C5
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>LC Water Pipe Ground Clamps
Marque des goujons
C DIE
Matériau
Bronze Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
Junior
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810142295
UPC 14 Digit GTIN
00781810142295
Dimension - Hauteur en millimètres
39.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.56 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
57 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.56 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
14 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.25 pouces
Dimension - Taille du trou en millimètres
8 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.31 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Plage de tailles T.M.E. (tuyau)
1/2 in-1 in
Conducteur - Taille T.M.E. (tuyau)
1/2 in;3/4 in;1 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
10 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
10 AWG - 2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - taille de câbles blindés
N
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
11200
Quantité dans l'emballage
100