Marque: Burndy
No de catalogue: 50X100HEBET
Catalog Number
50X100HEBET
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Silicon Bronze>Nuts, Bolts, Flat Washers, U-Bolts, Kits
Matériau
Silicon Bronze
Nom de commerce
DURIUM™
Type de connecteur
Boulon - Hexagonal
Type de produit
Bolt
UPC
781810079041
UPC 14 Digit GTIN
00781810079041
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1 in
Dimension - B Longueur en pouces
1 dans
Dimension - Nombre de filets par pouce
13
Dimension - Taille des filets
1/2-13
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
1 in
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
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Type de connecteur
Boulon - Hexagonal
Nombre d'unités sur la palette
23200
Quantité dans l'emballage
200