HUBBELL CANADA
Image of 50X106BWSS 1/2 x 1.06 Rondelle Belleville en acier inoxydable, 50X106BWSS
Image of 50X106BWSS 1/2 x 1.06 Rondelle Belleville en acier inoxydable, 50X106BWSS

1/2 x 1.06 Rondelle Belleville en acier inoxydable, 50X106BWSS

Marque: Burndy

No de catalogue: 50X106BWSS

1/2 x 1.06 Rondelle Belleville en acier inoxydable.

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.

Général

Application

Belleville washers are designed to maintain substantial force when tightened to NEMA-recommended values and finely finished to avoid galling

Catalog Number

50X106BWSS

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Stainless Steel>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Belleville Washers, Kits

Matériau

Stainless Steel

Matériau de construction - Unité principale

Stainless steel

Type

Washer

Type de connecteur

Laveuse - Belleville

Type de produit

Belleville Washers

UPC

781810820049

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.05

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.52

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.5 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

1.06 in
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
No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Laveuse - Belleville